L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi TopScan-S-T0V1-MS/L750

TopScan-S-T0V1-MS/L750
  • Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli
  • Configurabile per le più svariate larghezze di ante
  • Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005
  • Costruzione modulare con moduli master/slave
  • Funzionamento sicuro anche su terreni difficili
  • Possibilita di regolare individualmente ogni fascio
  • Facile regolazione del trasmettitore per Lato Incernierato/Lato opposto alle Cerniere
  • Versione a due fasci

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  TopScan-S-T0V1-MS/L750

Descrizione prodotto
Cortina fotoelettrica a fascio singolo o multiplo per una protezione singola conforme a DIN18650/EN16005
Dati generali
Campo di scansione min.0 ... 1500 mm
Campo di scansione max.0 ... 2500 mm
Oggetto di riferimentoGrado minimo di riflessione del suolo: 6 %
Grado minimo di riflessione sugli oggetti rilevati: 0 %
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata 875 nm
Differenza bianco-nero (6% / 90%)< 2 % Per ampiezza di scansione 2000 mm
Numero di fasci2 (numero dei moduli sensori integrati AIR)
Modo operativoElaborazione sfondo
Diametro spot1,1 cm x 8,3 cm Per ampiezza di scansione 2000 mm
RisoluzioneOggetto di riferimento CA DIN 186850-1/EN 16005 in tutte le postazioni applicabili
Parametri Functional Safety
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 1
Livello di performance (PL)PL c
Categoria2
MTTFd880 a per ogni modulo
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)90 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso/verde
Elementi di comandoRegolatore dell'ampiezza di scansione ; Regolatore per il monitoraggio del bordo destro/sinistro
Dati elettrici
Tensione di esercizio24 V DC +/- 20 %
Corrente in assenza di carico140 mA
Ingresso
Ingresso di testattiva a V = -3 ... +1 V DC inattivo a V = +4 ... 30 V DC
Uscita
Tipo di circuitorelè diseccitato a Oggetto entro il campo di scansionamento
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto di commutazione
Tensione di uscita5 V ... 30 V AC/DC
Corrente di uscitamax. 300 mA
Tempo di reazione≤ 70 ms
Conformitàt
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
Omologazioni e certificati
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Omologazione TÜVTÜV NORD
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Umidità relativa dell'ariaUmidità a 20 °C: < 90 %
Umidità a 60 °C: < 50 %
Dati meccanici
Lunghezza della scatola L750 mm
Altezza dimontaggiomax. 2500 mm
Grado di protezioneIP52 , IP54 Su richiesta (con guarnizione speciale)
CollegamentoMorsetti a vite ; Sezione cavo 0.3 mm2 ... 1.3 mm2 (AWG26-16), CU a fili singoli o multipli
Materiale
CustodiaAlluminio / ABS
Superficie dell'otticaPMMA
Dimensioni
Altezza42 mm
Profondità37 mm
Lunghezza750 mm
lunghezza cavomax. 30 m
IndicazioneFusibile di protezione degli apparecchi ≤ 1 A (ad azione ritardata) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Funzione

Il TopScan-S è una fotocellula di presenza per porte girevoli automatiche che funziona in base al principio degli infrarossi attivi nella valutazione dello sfondo e può essere installata per uso mobile, oltre all'uso statico. La struttura modulare formata da moduli master/slave rende i sistemi configurabili per diverse larghezze della porta fino a 1400 mm. È possibile utilizzare fino a 7 fasci regolabili singolarmente in un unico dispositivo. Questo assicura il rilevamento dell'oggetto su tutta la larghezza della porta. I sensori sono certificati in base agli attuali standard DIN 18650/EN 16005 e, con un'unità di controllo adatta e sicura, soddisfano tutti i requisiti per i dispositivi di protezione ottica ed elettronica attiva (AOPD) testabili nella Categoria 2.

Informative Literature: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB
Manuali
ManualeITAPDF2102 KB

Design / Simulation: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP797 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
/cert/cert0951c.pdf44 780 13 095706ALLPDF109 KB
Europe TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 13 095705ALLPDF56 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0118EALLPDF165 KB

Prodotti associati : TopScan-S-T0V1-MS/L750

Accessori
Copertura para-intemperie per le strisce di fotorilevamento, Protezione dagli influssi meteorologici, quali ad es. pioggia, neve ecc., Può essere tagliata alla lunghezza desiderata, È possibile il retromontaggio con strisce di fotorilevamento già installatefa
Modulo sensore per TopScan-S configurabili, Modulo Slave, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Facile regolazione del trasmettitore per Lato Incernierato/Lato opposto alle Cerniere, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %fa
Profilo in alluminio per la serie TopScan-S, Lunghezza: 1400 mmfa
Copertura del profilo in alluminio per la serie TopScan-S, Lunghezza: 1400 mmfa
Copertura terminale per sezione con profilo in alluminio della serie TopScan-Sfa
Guarnizione in gomma per aumento del grado di protezione a IP54, Agevole inserimento nel profilato TopScan-S dietro la calotta di chiusurafa
Supporto per modulo sensore AIR17-S, per montaggio nel profilato TopScan-Sfa
Condotto flessibile in metallo, protezione da contaminazioni e dannifa
Accessori di montaggio serie TopScan-Sfa
Cavo di connessione per moduli sensore, Lunghezza 240 mmfa
Modulo sensore per TopScan-S configurabili, Modulo Master, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Facile regolazione del trasmettitore per Lato Incernierato/Lato opposto alle Cerniere, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa