Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Modulo sensore sostitutivo/di espansione |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di scansione min. | 0 ... 1500 mm | |
Campo di scansione max. | 0 ... 2500 mm | |
Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
Tipo di luce | infrarosso, modulata | |
Differenza bianco-nero (6% / 90%) | < 2 % Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
Modo operativo | Elaborazione sfondo | |
Diametro spot | 1,1 cm x 8,3 cm Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 880 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 90 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso/verde | |
Elementi di comando | Regolatore dell'ampiezza di scansione | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 24 V DC +/- 20 % | |
Corrente in assenza di carico | 75 mA | |
Ingresso | ||
Ingresso di test | attiva a V = -3 ... +1 V DC inattivo a V = +4 ... 30 V DC | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | relè diseccitato a Oggetto entro il campo di scansionamento | |
Uscita del segnale | Relè, 1 contatto di commutazione | |
Tensione di uscita | 5 V ... 30 V AC/DC | |
Corrente di uscita | max. 300 mA | |
Tempo di reazione | ≤ 70 ms | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Dati meccanici | ||
Altezza dimontaggio | max. 2500 mm | |
Indicazione | Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 1 A (ad azione ritardata) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-S | ALL | 264 KB |
Accessori per | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|