Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Apriporta industriale di alta qualità in grado di distinguere tra persone e veicoli, può essere comandato da remoto, portata di rilevamento 9 m x 6,5 m, altezza di installazione 7 m, alloggiamento nero, 2 uscite di contatto relè, collegamento via cavo |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di intervento | 9000 x 6500 mm (l x p) ad un'altezza di installazione di 5000 mm e un angolo di 45° 10000 x 5500 mm (l x p) ad un'altezza di installazione di 7000 mm e un angolo di 45° |
|
Principio del funzione | Modulo a microonde | |
Velocità di rivelamento | min. 0,1 m/s | |
Marcatura | CE | |
Regolazione di angulo | -90 ... 90 ° in 15 ° Passaggi | |
Frequenza di esercizio | 24,15 ... 24,25 GHz Banda K | |
Modo operativo | Rilevatore radar di movimento | |
potenza di trasmissione (EIRP) | < 20 dBm | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 620 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso/verde | |
Elementi di comando | Tasto di programmazione per selezione modalità : Sistema di riconoscimento della direzione , Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali , Sistema di riconoscimento dei veicoli , Modalità di commutazione , Relè tempo di attesa | |
Elementi di comando | Programmazione con 2 pulsanti , In alternativa tramite sistema di controllo a distanza (Accessori da ordinare a parte) | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 50 mA a 24 V CC | |
Consumo (di potenza) | ≤ 1 W | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | attiva/passiva | |
Uscita del segnale | 2 uscite a relè | |
Tensione di uscita | max. 48 V AC / 48 V DC | |
Corrente di uscita | max. 0,5 A AC / 1 A DC | |
Commutazione dell'alimentazione | max. 24 W / 60 VA | |
Ttempo caduta | 0,5 ... 300 s regolabile | |
Omologazioni e certificati | ||
Conformità CE | 2014/53/UE Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura di lavoro | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | max. 90 % senza condensa | |
Dati meccanici | ||
Altezza dimontaggio | 2500 ... 7000 mm | |
Grado di protezione | IP67 | |
Collegamento | Morsetti a vite a innesto 4 poli e 2 poli , Cavo di collegamento da 8 m presente nel materiale fornito | |
Materiale | ||
Custodia | Policarbonato (PC) , antracite | |
Peso | 650 g | |
Dimensioni | con Staffa di montaggio : 131 mm x 73 mm x 136 mm | |
Altezza | 73 mm | |
Larghezza | 131 mm | |
Profondità | 98 mm | |
Serie di corrispondenza | ||
Serie | RAVE |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 8.0 | EC000138 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Il modello RAVE-D è un sensore radar per ambienti industriali difficili. La robusta custodia con grado di protezione IP67 lo rende ideale come apriporte fino a un'altezza di 7 m.
Il tipo di custodia consente di ridurre il tempo di montaggio grazie alla comoda staffa a parete e alla piastra di fissaggio per regolare il campo di rilevamento.
Il rilevamento differenziato di persone e veicoli garantisce una corretta apertura della porta. Questo consente l'ottimizzazione dei percorsi di trasporto e il risparmio energetico.
Literature | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Product Information - RAVE Radar Motion Sensor | ENG | 433 KB |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Brief Instructions - RAVE-D with RADAR RC | ITA | 242 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5771 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|