Non acquistabile
Non acquistabile

Sensore combinato MotionScan-P

MotionScan-P
  • Sensore combinato per garantire vie di fuga e uscite di emergenza
  • Impulso di apertura radar
  • Meccanismo di sicurezza dei bordi di chiusura con fotocellula a tasteggio
  • Meccanismo di sicurezza in conformità alla norma EN 16005
  • Campo di protezione regolabile e molto grande di fronte alla porta
  • Funzione "Door Learn"

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  MotionScan-P

Descrizione prodotto
Sensore combinato per apertura e protezione
Dati generali
Campo di rilevamentoAIR, regolabile , Campo totale 2400 mm x 1000 mm (LxP) con altezza di installazione pari a 2200mm
Campo di rilevamentoSensore radar 2500 mm x 4000 mm (l x p) ad un'altezza di installazione di 2200 mm e un angolo di 45°
Campo di scansione max.0 ... 3200 mm
Trasmettitore fotoelettrico3 Serie
Tipo di luceinfrarosso, modulata
MarcaturaCE
Regolazione di angulo-8 ... 4 °
Frequenza di esercizio24,15 ... 24,25 GHz Banda K , Sensore radar
potenza di trasmissione (EIRP)< 20 dBm
Parametri Functional Safety
Livello di performance (PL)PL d
Categoria2
MTTFd339,83 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)81,52 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED verde/blu/rosso/arancione
Elementi di comandoDIP switch
Elementi di comandoRegolatore della sensibilità
IndicazioneLED lampeggia nella modalità di regolazione Veloce arancio
Dati elettrici
Tensione di esercizio12 ... 24 V DC / 12 ... 24 V AC +/- 10%, 50 - 60 Hz
Corrente in assenza di carico≤ 80 mA a 24 V DC ≤ 150 mA a 12 V:
Consumo (di potenza)2,5 VA
Ingresso
Corrente di azionamentoa 24 V CC 6 mA
Ingresso di testattivo con +UB
Uscita 1
Tipo di uscitaInfrarossi, optoaccoppiatore
Tensione di uscita48 V DC
Corrente di uscita7,5 mA carico ohmico
Ttempo caduta0,5 s
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on, programmabile
Tempo di reazione100 ms a 200 ms
Uscita 2
Tipo di uscitaRadar
Uscita del segnaleUscita di frequenza
Frequenza di partenza100 Hz funzionamento 1:1
Tensione di uscita48 V DC
Corrente di uscita50 mA carico ohmico
Ttempo caduta1,5 s
Tempo di reazione100 ms a 200 ms
Conformitàt
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 12978
Omologazioni e certificati
Conformità CE2014/53/UE Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti.
Approvazione FCCNo - Non è consentito l’uso in America del Nord.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura di lavoro-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 80 %
Dati meccanici
Altezza dimontaggiomax. 3200 mm
Grado di protezioneIP54 (nelle condizioni di montaggio)
CollegamentoConnettore 8 poli , Cavo di collegamento Compreso nella fornitura
Materiale
CustodiaABS (polistirolo)
Pesocirca. 260 g
Dimensioni(L x A x P) 265 mm 60 mm 43 mm
Altezza60 mm
Larghezza265 mm
Profondità43 mm
IndicazioneFare riferimento all'inserto nella confezione per informazioni su come montare e installare il sensore correttamente.
Informazioni generali
Dotazionesensore , Cavo , 2 viti , Ausilio di montaggio , Foglietto informativo
Serie di corrispondenza
SerieMotionScan

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: MotionScan-P

Funzione

Il sensore MotionScan due in uno per l'apertura e il fissaggio delle porte scorrevoli consente l'apertura tempestiva delle porte grazie a un ampio campo di rilevamento radar. Un vasto campo di protezione infrarossi regolabile garantisce la massima sicurezza. La speciale funzione "Door Learn" permette la definizione di un campo di protezione sul lato anteriore e posteriore della porta. Il sensore MotionScan funziona in modo affidabile con una vasta gamma di superfici di pavimento. È incredibilmente facile da installare e può essere attivato con un unico pulsante e display LED multicolore.

Prodotti associati : MotionScan-P

Accessori
Installazione senza utensilifa
Angolare di arresto, Montaggio semplice e rapido, Materiale: PCfa
Protezione dagli influssi meteorologici, quali ad es. pioggia, neve ecc., Installazione senza utensilifa