Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Cortina fotoelettrica per la protezione individuale per porte automatiche a norma DIN 18650/EN 16005, sistema completo per una porta con una larghezza massima di 1600 mm, uscita NPN |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di scansione min. | 0 ... 1500 mm | |
Campo di scansione max. | 0 ... 3500 mm (Corpo test AC verticale) | |
Campo di intervento | 1400 mm a un'altezza di montaggio di 2100 mm | |
Trasmettitore fotoelettrico | IRED 850 nm | |
Differenza bianco-nero (6% / 90%) | < 2 % Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
Numero di fasci | 20 | |
Modo operativo | Elaborazione sfondo | |
Diametro spot | 8 cm Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
Parametri Functional Safety | ||
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 2 | |
Livello di performance (PL) | PL d | |
Categoria | 2 | |
MTTFd | 112,7 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 10 a | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | Ricevitore: LED rosso: rilevamento, eccesso di guadagno, codice guasto Interfaccia: LED rosso: rilevamento, eccesso di guadagno, codice guasto LED giallo: stato apprendimento LED verde: stato vuoto LED verde: stato interruttore DIP |
|
Elementi di comando | Tasto di TEACH-IN , Microinterruttori DIP di selezione delle modalità di funzionamento | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 24 V DC +/- 20 % | |
Corrente in assenza di carico | max. 320 mA | |
Consumo (di potenza) | 7,7 W | |
Ingresso | ||
Ingresso di test | livello alto ≥ 15 V livello basso ≤ 2 V | |
Ingresso di comando | Standby attivo a V = 11 ... 30 V DC | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Intervento in presenza di luce |
|
Uscita del segnale | commutabile NPN o PNP , a prova di corto circuito | |
Tensione di uscita | max. 30 V DC | |
Corrente di uscita | max. 100 mA | |
Tempo di reazione | ≤ 52 ms ≤ 200 ms in modalità operativa boost |
|
Conformitàt | ||
sicurrezza funzionale | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 | |
Standard di prodotto | EN 12978 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Dati meccanici | ||
Lunghezza della scatola L | 1600 mm | |
Altezza dimontaggio | max. 3500 mm | |
Grado di protezione | IP54 (nelle condizioni di montaggio) | |
Collegamento | Terminale plug-in con cavo prolunga a 6 fili | |
Materiale | ||
Custodia | Alluminio / PA | |
Superficie dell'ottica | PC (policarbonato) | |
Peso | circa. 2760 g | |
Dimensioni | (H x L x P) : 42 mm x 1600 mm x 37 mm | |
Altezza | 42 mm | |
Profondità | 37 mm | |
Lunghezza | 1600 mm | |
Informazioni generali | ||
Dotazione | Sistema di fotocellule lato cerniere e lato bordo di attacco (4 unità di controllo emettitore e ricevitore ciascuna, 1 interfaccia, cavo di prolunga, 2 profili alloggiamento e coperture ottiche ciascuna, 4 tappi terminali) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
DoorScan è un sensore di presenza per porte girevoli automatiche. Utilizza la tecnologia attiva agli infrarossi per eseguire la valutazione dello sfondo. Il sensore è adatto per il montaggio statico o dinamico. Dal momento che è possibile posizionare liberamente l'unità di controllo di emettitore e ricevitore, si può regolare anche il campo di visione in base alla larghezza della porta. Un'interfaccia controlla entrambi i lati della porta e stabilisce il collegamento all'unità di controllo della porta. DoorScan soddisfa i requisiti DIN 18650 ed è un sistema di sicurezza PL d a norma DIN EN ISO 13849-1, se utilizzato insieme a un'unità di controllo porta affidabile per generare e valutare i segnali di test.
Literature | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Product Information - DoorScan® - Presence sensor for automatic doors | ENG | 1086 KB |
Manuali | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Manuale | ITA | 2794 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2259 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095719 | ALL | 89 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0115F | ALL | 480 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|