Barriera luminosa di sicurezza INNO-SAFE-10M-E3-V31

INNO-SAFE-10M-E3-V31
  • Uscita semiconduttore
  • Ingresso di test
  • Indicatore LED nella finestra di visualizzazione
  • connettore di alta qualità
  • Alto grado di protezione (IP67), completamente incapsulato
  • Tipo di costruzione piccolo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  INNO-SAFE-10M-E3-V31

Descrizione prodotto
Barriera luminosa di sicurezza
Componenti di sistema
TrasmettitoriINNO-SAFE-T
RicevitoriINNO-SAFE-R
Dati generali
Distanza della portata1 ... 10 m
Portata limite14 m
Numero dei raggi del campo di preallarme1
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata 850 nm
Categoria di sicurezza conforme a IEC/EN 614964
MarcaturaCE
Diametro spotcirca. 1,4 m alla distanza di 10 m
Angolo di apertura± 4 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore di statoEmettitore: LED verde
Visualizzatore funzioniEmettitore: LED verde ( spento in modalità TEST )
Ricevitore: LED rosso, si accende se entra il raggio luminoso
Dati elettrici
Tensione di esercizio10 ... 30 V DC
Corrente di esercizioEmettitore: 25 mA
Ricevitore: 20 mA
Consumo (di potenza)
Uscita
Tipo di uscitaPNP
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnalemax. 30 ... 40 mA
A prova di cortocircuito
Ritardo eccitazione/Diseccitazionetipico 100 ms
Tempo di reazione≤ 2,2 ms
Conformitàt
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 , Cat. 2 PL d
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Omologazioni e certificati
OmologazioniTÜV NORD
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Dati meccanici
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529
CollegamentoConnettore M8
Materiale
CustodiaABS (polistirolo) resistente agli urti , V0 in conformità a UL94
PesoOgnuno 12 g
Dimensioni
Altezza48 mm
Larghezza12 mm
Profondità12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272701
ECLASS 10.0.127272701
ECLASS 9.027272701
ECLASS 8.027272701
ECLASS 5.127272701
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.146171620

Details: INNO-SAFE-10M-E3-V31

Certificazioni: INNO-SAFE-10M-E3-V31

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 19107901ALLPDF381 KB