Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Fotocellula a tasteggio d'area con ampio raggio di rilevamento per persone e oggetti |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di rilevamento | 300 mm x 500 mm Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
Campo di scansione min. | 100 ... 1200 mm | |
Campo di scansione max. | 100 ... 2800 mm | |
Trasmettitore fotoelettrico | 4 x IRED | |
Tipo di luce | infrarosso, modulata | |
Immagine del punto luminoso | 43 mm x 43 mm a 2000 mm | |
Marcatura | CE | |
Modo operativo | Soppressione dello sfondo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 470 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso | |
Elementi di comando | Regolatore dell'ampiezza di scansione | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 15 ... 48 V DC | |
Corrente in assenza di carico | 100 mA | |
Consumo (di potenza) | 2,5 W | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Commutazione light on/dark on | |
Uscita del segnale | 2 PNP, antivalente., a prova di cortocircuito, collettori aperti | |
Tensione di uscita | 48 V DC | |
Corrente di uscita | 200 mA | |
Tempo di reazione | 100 ms | |
Ttempo caduta | 200 ms | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Standard di prodotto | IEC 60947-5-2 | |
Emissione di interferenze | EN 61000-6-3 | |
Norme | EN 61000-6-2 senza EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Dati meccanici | ||
Altezza dimontaggio | max. 2800 mm | |
Grado di protezione | IP65 | |
Collegamento | Connettore, fascetta serie 581, 5 pin | |
Materiale | ||
Custodia | Macrolon GV30 nero | |
Superficie dell'ottica | Lastra di vetro, rossa | |
Peso | 320 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 64 mm | |
Larghezza | 150 mm | |
Profondità | 52 mm | |
Informazioni generali | ||
Dotazione | 2 m Cavo di collegamento |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Le fotocellule attive a tasteggio d'area a infrarossi della serie FLT-8 rilevano persone e oggetti presenti all'interno di un campo di rilevamento delimitato, indipendentemente dallo sfondo e dal fatto che le persone siano ferme o in movimento. I sensori generano un campo di rilevamento spaziale chiaramente delimitato e regolabile meccanicamente. Tale campo di rilevamento consiste in tre o quattro raggi luminosi singoli.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 767 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 92 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1138C | ALL | 307 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5587 | ALL | 227 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|