Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Sensori fotoelettrici a medio raggio per il rilevamento di persone, oggetti e veicoli |
Dati generali | ||
---|---|---|
Distanza della portata | 0 ... 4 m | |
Distanza del riflettore | 0,2 ... 4000 mm | |
Portata limite | 8 m | |
Oggetto di riferimento | Riflettore H85-2 | |
Trasmettitore fotoelettrico | LED | |
Tipo di luce | rossa modulata | |
Diametro spot | circa. 160 mm alla distanza di 4000 mm | |
Angolo di apertura | circa. 2,5 ° | |
Limite luce estranea | 90000 Lux | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1083,4 a | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso, lampeggia alla diminuzione oltre la riserva funzionale | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 12 ... 30 V DC / 18 ... 28 V AC | |
Corrente in assenza di carico | < 100 mA | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Intervento in presenza di luce | |
Uscita del segnale | Relè per correnti deboli, 1 contatto di commutazione | |
Tensione di uscita | ≤ 55 V AC / 24 V DC | |
Corrente di uscita | 1 A /24 V DC, 0,5 A /110 V AC | |
Commutazione dell'alimentazione | max. 24 W / 55 VA | |
Frequenza di commutazione | 25 Hz | |
Tempo di reazione | 20 ms | |
Conformitàt | ||
Standard di prodotto | EN 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP65 | |
Collegamento | Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli | |
Materiale | ||
Custodia | Luran® | |
Superficie dell'ottica | Lastra di vetro | |
Peso | 100 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 85 mm | |
Larghezza | 19,5 mm | |
Profondità | 50 mm | |
Indicazione | Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 315 mA (ad azione ritardata) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La concentrazione sugli elementi essenziali è la caratteristica principale della serie 91. In quanto dispositivi di alimentazione a.c./c.c., questi sensori fotoelettrici, economici, affidabili e facili da usare vantano uno spettro di utilizzo quasi universale. Il loro design stretto ne rende possibile l'utilizzo in qualsiasi ambiente.
I sensori fotoelettrici a fascio singolo della serie 91 sono ideali per il monitoraggio dei punti ciechi per ascensori, barriere e porte, nonché per il rilevamento e il monitoraggio di oggetti nei sistemi di movimentazione materiale.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 301 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 175 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6717 | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6756 | ALL | 223 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|