Fotocellula a riflessione RL80-54/25/76b/103/115

RL80-54/25/76b/103/115
  • Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione e soppressione del primo piano per la soppressione di oggetti riflettenti
  • Versione PNP
  • Ingresso di test

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  RL80-54/25/76b/103/115

Descrizione prodotto
Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione
Dati generali
Distanza della portataREF-H88x25 0 ... 6 m
REF-H88x50 0 ... 12 m
Distanza del riflettoreREF-H88x25 2,6 ... 10 m
REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
Portata limiteREF-H88x25 10 m
REF-H88x50 15,5 m
Oggetto di riferimentoREF-H88x25
Trasmettitore fotoelettricoLED
Tipo di lucerossa modulata , 640 nm
Diametro spotcirca. 200 mm alla distanza di 6 m
Angolo di apertura3 °
Limite luce estraneaEN 60947-5-2 10000 Lux
Parametri Functional Safety
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED giallo
Dati elettrici
Tensione di esercizio10 ... 30 V
Oscillazione10 %
Corrente in assenza di carico≤ 10 mA
Ritardo di disponibilità< 300 ms
Ingresso
Ingresso di testSpegnimento del emettitore a 0 V e se l'ingresso di prova è lasciato scollegato
Uscita
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale1 pnp, a prova di cortocircuito, collettore aperto
Tensione di uscitamax. 30 V DC
Corrente di uscitamax. 100 mA
Caduta di tensione≤ 1,5 V
Tempo di reazioneDa fascio luminoso non ostruito a fascio luminoso interrotto: 10 ms
Da fascio luminoso interrotto a fascio luminoso non ostruito: 80 ms
Conformitàt
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Omologazioni e certificati
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Dati meccanici
Grado di protezioneIP65
CollegamentoCavo PVC di 2 metri
Materiale
CustodiaPolicarbonato
Superficie dell'otticaPMMA
Pesocirca. 155 g
Dimensioni
Altezza87 mm
Larghezza25 mm
Profondità28 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL80-54/25/76b/103/115

Product Documentation: RL80-54/25/76b/103/115

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF670 KB

Certificazioni: RL80-54/25/76b/103/115

Language Selection:
Declaration of ConformityCertificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0157FALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6917ALLPDF223 KB
Sensori fotoelettrici serie R10x e R20x

Per la prima volta, una vasta gamma di sensori fotoelettrici e tecnologie innovative si incontrano in un design di custodie standardizzato. Gli utenti beneficiano di un concetto operativo uniforme in tutta la gamma. Scopri le serie R100, R101, R103, R200 e R201...

Sensore fotoelettrico ML100

Che si tratti di vetro, wafer solari o schede a circuito stampato: I sensori fotoelettrici della serie ML100 sono realizzati su misura per soddisfare i requisiti di varie attività di rilevamento complesse. Maggiori informazioni sulla gamma...