Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione |
Dati generali | ||
---|---|---|
Distanza della portata | REF-H88x25 0 ... 6 m REF-H88x50 0 ... 12 m |
|
Distanza del riflettore | REF-H88x25 2,6 ... 10 m REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m |
|
Portata limite | REF-H88x25 10 m REF-H88x50 15,5 m |
|
Oggetto di riferimento | REF-H88x25 |
|
Trasmettitore fotoelettrico | LED | |
Tipo di luce | rossa modulata , 640 nm | |
Diametro spot | circa. 200 mm alla distanza di 6 m | |
Angolo di apertura | 3 ° | |
Limite luce estranea | EN 60947-5-2 10000 Lux | |
Parametri Functional Safety | ||
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED giallo | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V | |
Oscillazione | 10 % | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Ritardo di disponibilità | < 300 ms | |
Ingresso | ||
Ingresso di test | Spegnimento del emettitore a 0 V e se l'ingresso di prova è lasciato scollegato | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Intervento in presenza di luce | |
Uscita del segnale | 1 pnp, a prova di cortocircuito, collettore aperto | |
Tensione di uscita | max. 30 V DC | |
Corrente di uscita | max. 100 mA | |
Caduta di tensione | ≤ 1,5 V | |
Tempo di reazione | Da fascio luminoso non ostruito a fascio luminoso interrotto: 10 ms Da fascio luminoso interrotto a fascio luminoso non ostruito: 80 ms |
|
Conformitàt | ||
Standard di prodotto | EN 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP65 | |
Collegamento | Cavo PVC di 2 metri | |
Materiale | ||
Custodia | Policarbonato | |
Superficie dell'ottica | PMMA | |
Peso | circa. 155 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 87 mm | |
Larghezza | 25 mm | |
Profondità | 42,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 302 KB |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0993C | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6926 | ALL | 223 KB |