Sensore induttivo NBB15-30GM40-EU-M1

NBB15-30GM40-EU-M1
  • 15 mm allineato
  • Uscita di commutazione 0,5 / 4,5 V CC per i comandi di apparecchiature mobili
  • Resistenza raccolta EMC 30 V/m
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Altamente resistente a urti e vibrazioni
  • Con maggiore densità, modo di protezione  / IP69K

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBB15-30GM40-EU-M1

Dati generali
Tipo di uscitaUscita di tensione digitale
Distanza di comando misura15 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 12,15 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,5
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio7 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione0 ... 500 Hz
Isteresi2 ... 15 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuito
Deriva termica≤ 10 %
Corrente in assenza di carico≤ 15 mA
Ritardo di disponibilità≤ 100 ms
Resistenza di caricomin. 20 kΩ
Display stato elettricoLED, giallo
Uscita digitale
Valore di uscitaoggetto rilevato: 4,5 V ± 0,2 V
oggetto non rilevato: 0,5 V ± 0,2 V
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone , bronzo bianco rivestito
Superficie anteriorePBT , verde
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Cavo
Diametro cavo6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialeTPE
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,75 mm2
Lunghezza2 m
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro30 mm
Informazioni generali
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB15-30GM40-EU-M1

Informative Literature: NBB15-30GM40-EU-M1

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Certificazioni: NBB15-30GM40-EU-M1

Language Selection:
Declaration of ConformityCertificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5738ALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5739ALLPDF1224 KB

Prodotti associati : NBB15-30GM40-EU-M1

Accessori

Mounting flange, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.