Non acquistabile
Non acquistabile

Sensore induttivo NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y
  • Montaggio diretto su motore standard
  • Omologazione ATEX per la zona 2 e la zona  22
  • Compatibile con tutti i sistemi di controllo processo
  • Sensore DC a 2 cavi con corrente minima in stato di blocco
  • Resistente base in metallo
  • Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
  • Terminali plug-in

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Dati generali
Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misura2,5 mm
Montaggio incorporatonon montaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 2,05 mm
Tipo di uscita2x 2-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio6 ... 30 V
Frequenza di commutazione0 ... 100 Hz
Isteresitipico 0,5 mm
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensione≤ 6 V
Corrente di esercizio4 ... 100 mA
Corrente residua100 ... 200 µA tipico 160 µA
Parametri Functional Safety
MTTFd684 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Circuito con valvola
Tensionemax. 32 V DC
Correntemax. 240 mA
Protezione da cortocircuitono
Protezione da scambio di polaritàsì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
VDI / VDE 3845
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restrizioni per l'uso in aree pericolose, consultare il manuale di istruzioni
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Collegamento (lato sistema)Passacavo M20 x 1,5 , Connessione di terra con vite di messa a terra solo per filo con sezione da 4 mm 2, utilizzare un filo massiccio o con fili singoli e capocorda
Collegamento (lato valvola)Morsetto a vite ,
Collegamento a vite del cavo M20 x 1,5
Materiale della scatolapolicarbonato (PC) + GF 10%, resistente per l'uso in ambienti esterni
Parte inferiore della scatolaAlluminio, verniciato a polvere
Grado di protezioneIP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13
Gruppo terminale
Quantità10
Tipo di collegamentoPer il collegamento di fili di rame spelati per una lunghezza di 7 mm
Coppia di serraggio 0,5 ... 0,6 Nm
TipoMorsetto a vite, collegabile
Capacità terminaleSezione conduttore 0,25 ... 2,5 mm2 , flessibile/rigido
Per il collegamento a più fili: due fili di uguale sezione trasversale da 0,25 ... 1 mm 2
Coppia serraggio viti di fissaggio2 Nm
Coppia di serraggio viti custodia1,5 Nm
Coppia di serraggio vite di messa a terra1,5 Nm
Pressa cavo viti di fissaggioM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
Coppia di serraggio per tappo di chiusura2 Nm
Dimensioni
Altezza53 mm
Larghezza100 mm
Lunghezza106 mm
Informazioni generali
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Design / Simulation: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5954 KB

Prodotti associati : NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Componenti di sistema di corrispondenza

fa

fa
Accessori
fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.