Dati generali |
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) |
Tipo di uscita | NAMUR |
Distanza di comando misura | 40 mm |
Montaggio incorporato | non incorporab. |
Distanza di comando sicura | 0 ... 32,4 mm |
Distanza comando reale | 36 ... 44 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,31 |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,74 |
Tipo di uscita | 2-fili |
Dati specifici |
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Frequenza di commutazione | 0 ... 150 Hz |
Isteresi | tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | sì |
Protezione da cortocircuito | sì |
Consumo corrente | |
| Lastra di misura non rilevata | min. 2,2 mA |
| Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA |
Display stato elettrico | LED, giallo |
Parametri Functional Safety |
MTTFd | 1415 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Compatibilità elettromagnetica | NE 21:2007 |
| Norme | EN IEC 60947-5-2 |
Omologazioni e certificati |
Certificazione IECEx | |
| Livello di protezione delle apparecchiature Ga | IECEx PTB 11.0021X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Gb | IECEx PTB 11.0021X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Da | IECEx PTB 11.0021X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Mb | IECEx PTB 11.0021X |
Approvazione ATEX | |
| Livello di protezione delle apparecchiature Ga | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Gb | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Da | PTB 00 ATEX 2032 X |
omologazione UL | |
| Ordinary Location | E87056 |
| Zona pericolosa | E501628 |
| Control Drawing | 116-0451 |
Omologazione CCC | |
| Zona pericolosa | 2020322315002303 |
Approvazione NEPSI | |
| Certificato NEPSI | GYJ16.1394X |
Approvazione CML | su richiesta |
ANZEx | 19.3001X |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% |
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 |
| Sezione trasversale centrale minima | senza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2 |
| Sezione trasversale centrale massima | senza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2 |
Materiale della scatola | PA |
Superficie anteriore | PA |
Grado di protezione | IP68 / IP69K |
Peso | 225 g |
Dimensioni | |
| Altezza | 40 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Lunghezza | 118 mm |
Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) |
Informazioni generali |
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |