NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza di comando misura | 4 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1500 Hz | |
Isteresi | 3 % | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 11774 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Certificazione IECEx | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Approvazione ATEX | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Zona pericolosa | E501628 | |
Control Drawing | 116-0452 | |
Approvazione CML | su richiesta | |
ANZEx | 18.3018X | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo | |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 | |
Cavo | ||
Diametro cavo | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 10 x diametro cavo | |
Materiale | PVC | |
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Lunghezza | 2 m | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 78 mm | |
Diametro | 12 mm | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 158 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuale di istruzioni | ITA | 185 KB |
CAE | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 52 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Australia AU Test Safe Group I | ANZEx 18.3018X | ALL | 4026 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:2 | ALL | 410 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 12880 KB | |
Japan CML Ex ia | CML 23JPN2306X | ALL | 307 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |
Schemi di installazione | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 286 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5068A | ALL | 1335 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6556AENG | ENG | 1328 KB |