NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza di comando misura | 1,5 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,215 mm | |
Distanza comando reale | 1,35 ... 1,65 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,3 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,2 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 2000 Hz | |
Isteresi | 1 ... 10 tipico 3 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 3590 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo | |
Montaggio connessione | Manicotto protettivo : acciaio inossidabile AISI 304L Collegamento a vite : MS58 nichelato |
|
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | LCP | |
Grado di protezione | IP67 | |
Cavo | ||
Raggio di curvatura | > 10 x diametro cavo | |
Materiale | PVC | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Lunghezza | 2 m | |
Protezione cavo | Manicotto protettivo 40 cm | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 25 mm | |
Diametro | 8 mm | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAE | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 96 KB |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5330A | ALL | 1215 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6502_ENG | ENG | 1309 KB |