Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 4 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm | |
Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,79 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,49 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 5 ... 36 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 2550 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 1 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | max. 20 µA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 10 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1721 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformitàt | ||
Conformità PWIS | VDMA 24364-C1/T100°C-W | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Classe di protezione | II | |
Tensione nominale isolamento | 36 V | |
Resistenza nominale alla tensione impulsiva | 500 V | |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Approvazione per impiego marino | DNVGL TAA00003AK | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo | |
Materiale della scatola | Ottone , bronzo bianco rivestito | |
Superficie anteriore | PBT , verde | |
Grado di protezione | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | |
Cavo | ||
Boccole finali | sì | |
Diametro cavo | 4,3 mm ± 0,15 mm | |
Raggio di curvatura | > 10 x diametro del cavo | |
Materiale | PVC | |
Colore | nero | |
Numero di nuclei | 3 | |
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Lunghezza | 0,5 m | |
Peso | 45 g | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 53 mm | |
Diametro | 12 mm | |
Fissaggio | con dadi, M12 | |
Coppia di serraggio | 0 ... 10 Nm | |
Informazioni generali | ||
Dotazione | Fornito con 2 dadi senza bloccaggio dentato |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 569 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 467 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00003AK | ALL | 181 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4844A | ALL | 1252 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6419_ENG | ENG | 1242 KB |