Dati generali |
Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) |
Tipo di uscita | PNP |
Distanza di comando misura | 2,5 mm |
Montaggio incorporato | non montaggio incorporabile |
Polarità d'uscita | DC |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,05 mm |
Tipo di uscita | 4-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V |
Frequenza di commutazione | 0 ... 100 Hz |
Isteresi | tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | Tutte le linee |
Protezione da cortocircuito | a fasi |
Caduta di tensione | ≤ 3 V |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA |
Corrente in assenza di carico | ≤ 25 mA |
Parametri Functional Safety |
MTTFd | 490 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Circuito con valvola |
Tensione | max. 32 V DC |
Corrente | max. 240 mA |
Protezione da cortocircuito | no |
Protezione da scambio di polarità | sì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| Norme | EN IEC 60947-5-2 |
Omologazioni e certificati |
Certificazione IECEx | |
| Livello di protezione delle apparecchiature Gc | IECEx TUR 20.0062X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Dc | IECEx TUR 20.0068X |
Approvazione ATEX | |
| Livello di protezione delle apparecchiature Gc | TÜV 20 ATEX 8592 X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Dc | TÜV 20 ATEX 8598 X |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restrizioni per l'uso in aree pericolose, consultare il manuale di istruzioni |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Collegamento (lato sistema) | Collegamento del cavo a raccordo filettato 1/2" NPT , Connessione di terra con vite di messa a terra solo per filo con sezione da 4 mm 2, utilizzare un filo massiccio o con fili singoli e capocorda |
Collegamento (lato valvola) | Morsetto a vite , Collegamento a vite del cavo NPT da 1/2" |
Materiale della scatola | PC (Macrolon, rinforzato con fibre di vetro) |
Parte inferiore della scatola | Alluminio, verniciato a polvere |
Grado di protezione | IP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13 |
Gruppo terminale | |
| Quantità | 10 |
| Tipo di collegamento | Per il collegamento di fili di rame spelati per una lunghezza di 7 mm Coppia di serraggio 0,5 ... 0,6 Nm |
| Tipo | Morsetto a vite, collegabile |
| Capacità terminale | Sezione conduttore 0,25 ... 2,5 mm2 , flessibile/rigido Per il collegamento a più fili: due fili di uguale sezione trasversale da 0,25 ... 1 mm 2 |
Coppia serraggio viti di fissaggio | 4 Nm ... 5 Nm |
Coppia di serraggio viti custodia | 1,5 Nm |
Coppia di serraggio delle viti del coperchio | 1,5 Nm |
Coppia di serraggio vite di messa a terra | 1,5 Nm |
Pressa cavo viti di fissaggio | max. 4 Nm |
Coppia di serraggio per tappo di chiusura | 2 Nm |
Dimensioni | |
| Altezza | 53 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 106 mm |
Informazioni generali |
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |