Non acquistabile
Non acquistabile

Sensore induttivo NBN50-FP-B3B-P1-V1

NBN50-FP-B3B-P1-V1
  • Linea base
  • 50 mm non allineato
  • A/B-Slave con possibilità ampliata di indirizzo fino a 62 Slaves
  • Contatto NA/Contatto NC selezionabile
  • Ritardo di accenzione / spegnimento (disinnestabile)
  • Monitoraggio oscillatore

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBN50-FP-B3B-P1-V1

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaInterfaccia AS
Distanza di comando misura50 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di comando sicura0 ... 40,5 mm
Distanza comando reale45 ... 55 mm tipico 50 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i
Frequenza di commutazione0 ... 80 Hz
Isteresi1 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Ritardo di disponibilità≤ 1000 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED verde
Display stato elettricoLED giallo
Indicazione erroreLED rosso
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina M12 x 1 , 4 poli
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Parte inferiore della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza80 mm
Larghezza84 mm
Lunghezza40 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN50-FP-B3B-P1-V1

Design / Simulation: NBN50-FP-B3B-P1-V1

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP99 KB

Certificazioni: NBN50-FP-B3B-P1-V1

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.