Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 10 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 8,1 mm | |
Distanza comando reale | 9 ... 11 mm tipico 10 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,32 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,66 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,4 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1300 Hz | |
Isteresi | 3 ... 15 tipico 6 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Caduta di tensione nel caso di IL | ||
Caduta di tensione IL = 200 mA, elemento di commutazione On | 1 ... 2 V tipico 1,5 V | |
Corrente di esercizio | ≤ 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 100 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Certificazione IECEx | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec) | IECEx TUR 21.0017X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
Approvazione ATEX | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec) | TÜV 20 ATEX 8523 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc) | TÜV 20 ATEX 8524 X | |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PVC , 5 m | |
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP66 / IP67 | |
Cavo | ||
Raggio di curvatura | > 10 x diametro cavo | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 50 mm | |
Diametro | 30 mm | |
Informazioni generali | ||
Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati | |
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Manuale di istruzioni | ITA | 171 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 114 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Brasil BR TUV Rheinland Brazil Ex ec | TÜV 22.0560 X | ALL | 542 KB | |
Brasil BR TUV Rheinland Brazil Ex tc | TÜV 23.0981 X | ALL | 543 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056, Vol. 1, Sec. 64 | ALL | 534 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX ec 3G | TÜV 20 ATEX 8523 X | ALL | 678 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX tc 3D | TÜV 20 ATEX 8524 X | ALL | 5399 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx ec | IECEx TUR 21.0017X | ALL | LINK | --- |
Worldwide TUV Rheinland IECEx tc | IECEx TUR 21.0018X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
Dichiarazione di conformità UE | TDOC-5069CITA | ITA | 1405 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5069BITA | ITA | 1406 KB | |
UK-Declaration of conformity | TDOC-6461CENG | ENG | 1381 KB | |
UK-Declaration of conformity | TDOC-6461BENG | ENG | 1381 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|