Non acquistabile

Non acquistabile
Non acquistabile

Sensore induttivo NCB10-30GM70-B3

NCB10-30GM70-B3
  • Linea comfort
  • Contatto NA/Contatto NC selezionabile
  • Avviso e visualizzazione anticipati prima del guasto

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NCB10-30GM70-B3

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaInterfaccia AS
Distanza di comando misura10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicura0 ... 8,1 mm
Distanza comando reale9 ... 11 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,32
Fattore di riduzione rCu0,32
Fattore di riduzione r1.4301 0,72
Fattore di riduzione rMs 0,43
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione nominale8 V
Tensione di esercizio26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i
Frequenza di commutazione0 ... 70 Hz
Isteresi1 ... 10 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuito
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Ritardo di disponibilità≤ 1000 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED verde
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore allarme di stabilitàLED rosso
Standard di conformità
EMC secondoIEC / EN 60947-5-2:2004
NormeIEC / EN 60947-5-2:2004
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Sezione filo0,34 mm2
Materiale della scatolaAcciaio legato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Lunghezza70 mm
Diametro30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB10-30GM70-B3

Product Documentation: NCB10-30GM70-B3

Language Selection:
Informazioni sul prodottoLinguaFile tipoDimensioni
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Prodotti associati : NCB10-30GM70-B3

Accessori

Mounting flange, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.