Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Sensore induttivo |
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | contatto sostitutivo | |
Tipo di uscita | Relè | |
Distanza di comando misura | 10 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
Tipo di uscita | Uscita a relè | |
Durata meccanica | A vuoto: 2 x 107 commutazioni Pieno carico: 1 x 105 commutazioni | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC |
|
Frequenza di commutazione | 20 Hz | |
Isteresi | circa. 10 % | |
Protezione da scambio di polarità | sì | |
Protezione da cortocircuito | no | |
Corrente di esercizio | ≤ 50 mA | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Uscita | ||
Tensione di uscita | max 28 V DC | |
Corrente di uscita | max 6 A DC carico ohmico | |
Commutazione dell'alimentazione | max 180 W | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Connettore | ||
Montaggio connessione | Custodia Aptiv 12010974 Contatto Aptiv 12089040 Sigillo ermetico Aptiv 15324982 |
|
Cavo | ||
Materiale | TPE | |
Colore | nero | |
Numero di nuclei | 4 | |
Lunghezza | 1,8 m | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 60 mm | |
Diametro | 30 mm | |
Fissaggio | con dadi, M30 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3485B | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6194_ENG | ENG | 1233 KB |