Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 1,5 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,21 mm | |
Distanza comando reale | 1,35 ... 1,65 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,22 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,16 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,64 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 5 ... 60 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1200 Hz | |
Isteresi | 1 ... 10 % tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 5 V | |
Corrente di esercizio | 2 ... 100 mA | |
Corrente di esercizio minima | 2 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico | |
Ritardo di disponibilità | ≤ | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1476 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |
Pressacavo | ||
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | LCP | |
Grado di protezione | IP67 | |
Connettore | ||
Filettatura | M8 x 1 | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm | |
Numero di poli | 3 | |
Cavo | ||
Diametro cavo | 3 mm - 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 12 x diametro del cavo | |
Materiale | PUR | |
Colore | nero | |
Numero di nuclei | 3 | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Lunghezza | 150 mm | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 40 mm | |
Diametro | 8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1053 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 63 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|