Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 2 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | AC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,62 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,1 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,1 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,6 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 20 ... 250 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 20 Hz | |
Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
Caduta di tensione | tip. 4 V a 15 ... 200 mA tip. 6,5 V a 5 mA |
|
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 1200 mA | |
Corrente di esercizio | 5 ... 200 mA | |
Corrente residua | tipico 0,7 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 30 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo | |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Cavo | ||
Boccole finali | sì | |
Diametro cavo | 4,6 mm ± 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 10 diametro del cavo x | |
Materiale | PVC | |
Colore | grigio | |
Numero di nuclei | 3 | |
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Lunghezza | 6 m | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 50 mm | |
Diametro | 12 mm | |
Indicazione | 1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V Fusibile apparecchio≤ 2 A (fusibile rapido) secondo IEC 60127-2 Foglio 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. |
|
Informazioni generali | ||
Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 47 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7540_ITA | ITA | 1305 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7541_ENG | ENG | 1283 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|