Sensore induttivo NBN3-F25-E8-5M

NBN3-F25-E8-5M
  • Montaggio diretto su motore standard

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBN3-F25-E8-5M

Dati generali
Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misura3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 2,43 mm
Distanza comando reale2,7 ... 3,3 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1,1
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione0 ... 500 Hz
Isteresitipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàTutte le linee
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 3 V
Corrente di esercizio0 ... 200 mA
Corrente residua0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di carico≤ 25 mA
Ritardo di disponibilità≤ 500 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Parametri Functional Safety
MTTFd660 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoCavo PVC , 5 m
Sezione filo0,75 mm2
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Coppia serraggio viti di fissaggioM5 x 25 : 2,7 Nm
Dimensioni
Altezza20 mm
Larghezza52 mm
Lunghezza52 mm
IndicazioneMontaggio su azionamento

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F25-E8-5M

Design / Simulation: NBN3-F25-E8-5M

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP318 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: NBN3-F25-E8-5M

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2575BALLPDF1219 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6014_ENGENGPDF1285 KB

Prodotti associati : NBN3-F25-E8-5M

Accessori
fa
fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.