Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Distanza di comando misura | 15 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | Contatto NO |
|
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 20 - 250 V c.a./20 - 300 V c.c. | |
Frequenza di commutazione | 30 Hz | |
Isteresi | 3 ... 15 tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 7 V | |
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 1,7 A/20 MS | |
Corrente di esercizio | 8 ... 200 mA c.a. o c.c. | |
Corrente residua | ≤ 1,3 mA |
|
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Standard di conformità | ||
Norme | NEMA ICS5-2000 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PUR , 2 m | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 70 mm | |
Diametro | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |