Sensore induttivo NCN25-F35-A2-250-V1

NCN25-F35-A2-250-V1
  • Linea comfort
  • Intervallo di temperatura estremamente largo delle parti del sensore
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • 10 m di cavo tra il sensore e l'amplificatore con rivestimento in metallo
  • Adatto per catene portacavi e resistente all'abrasione
  • Raggio di curvatura minimo di 30 cm per l'installazione mobile

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NCN25-F35-A2-250-V1

Dati generali
Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misura25 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 20 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,5
Fattore di riduzione r1.4301 0,6 ... 1
Tipo di uscita4-fili
Squadretta di fissaggioAl
Scatola amplificatoreAcciaio legato
Dati specifici
Tensione di esercizio10 ... 30 V
Frequenza di commutazione0 ... 20 Hz
Isteresi0,3 ... 5 tipico 2 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 3 V
Corrente di esercizio0 ... 200 mA
Corrente in assenza di carico≤ 25 mA
Ritardo di disponibilità≤ 20 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
Parametri Functional Safety
MTTFd7515 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina M12 x 1 , 4 poli
Versione caviCavo PFA con armatura in acciaio inox
Sezione filo3 x 0,34 , schermato
Materiale della scatolaPTFE / Al / 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePTFE
Grado di protezioneAmplificatore IP67
Sensore IP40
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza44 mm
Lunghezza56 mm
lunghezza cavoL = 10 m
Indicazione- Amplificatore 0 °C ... 70 °C
- r1.4305 in funz. dello spessore della piastra di misurazione d: r1.4305 = 1 für d < 1mm
Ulteriori accessori: la calotta di protezione SH-F35 è stata concepita come una protezione meccanica per le applicazioni in ambienti umidi.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN25-F35-A2-250-V1

Design / Simulation: NCN25-F35-A2-250-V1

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP702 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Certificazioni: NCN25-F35-A2-250-V1

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3207BALLPDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6150_ENGENGPDF1233 KB

Prodotti associati : NCN25-F35-A2-250-V1

Accessori

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting, Large sensing range (max. 20 mm)fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.