Sensore induttivo NJ2-12GM50-WS-V12

NJ2-12GM50-WS-V12
  • Linea comfort
  • 2 mm allineato
  • a 2 fili AC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NJ2-12GM50-WS-V12

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misura2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC
Distanza di comando sicura0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione rAl 0,1
Fattore di riduzione rCu0,1
Fattore di riduzione r1.4301 0,6
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio20 ... 253 V
Frequenza di commutazione0 ... 20 Hz
Caduta di tensionetip. 4 V a 15 ... 200 mA
tip. 6,5 V a 5 mA
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1200 mA
Corrente di esercizio5 ... 200 mA
Corrente residuatipico 0,7 mA
Ritardo di disponibilità≤ 30 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina 1/2"-20 UN , tripolare
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro12 mm
Informazioni generali
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-12GM50-WS-V12

Product Documentation: NJ2-12GM50-WS-V12

Language Selection:
Informazioni sul prodottoLinguaFile tipoDimensioni
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Brief Instructions
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Design / Simulation: NJ2-12GM50-WS-V12

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP41 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: NJ2-12GM50-WS-V12

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Prodotti associati : NJ2-12GM50-WS-V12

Accessori

Mounting flange, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.