Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | complementare | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 20 mm | |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 16,2 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,5 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,6 ... 1 | |
Tipo di uscita | 4-fili | |
Squadretta di fissaggio | Al | |
Scatola amplificatore | Acciaio legato | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 20 Hz | |
Isteresi | 0,3 ... 5 tipico 2 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 25 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 20 ms | |
Display stato elettrico | Foro multiplo-LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 7515 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli | |
Versione cavi | Cavo PFA con armatura in acciaio inox | |
Sezione filo | 3 x 0,34 , schermato | |
Materiale della scatola | PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | PTFE | |
Grado di protezione | Amplificatore IP67 Sensore IP40 |
|
Dimensioni | ||
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 44 mm | |
Lunghezza | 56 mm | |
lunghezza cavo | L = 10 m | |
Indicazione | - Amplificatore 0 °C ... 70 °C - r1.4305 in funz. dello spessore della piastra di misurazione d: r1.4305 = 1 für d < 1mm Ulteriori accessori: la calotta di protezione SH-F35 è stata concepita come una protezione meccanica per le applicazioni in ambienti umidi. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 702 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 66 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3207B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6150_ENG | ENG | 1233 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|