Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 10 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile in ST37 / 1.0037 | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 8,1 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,25 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,5 (0,9 con uno spessore di 2 mm) | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Condizioni di montaggio | ||
A | 0 mm | |
B | 16 mm | |
C | 30 mm | |
F | 60 mm | |
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 300 Hz | |
Isteresi | 3 ... 15 tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | sì | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | ≤ 0,1 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 40 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Dati limite | ||
Pressione statica di esercizio | 60 bar (870,2 psi) max. | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 375 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo TPE-S , 2 m 3 x 0,34 mm2 | |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4435 / AISI 316L | |
Superficie anteriore | Acciaio inox 1.4435 / AISI 316L | |
Grado di protezione | IP68 / IP69K | |
Peso | 112 g | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 70 mm | |
Diametro | 18 mm | |
Informazioni generali | ||
Dimensioni di montaggio | x: 18 mm y: ≥ 4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 95 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 60 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | 451 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2827B | ALL | 1220 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6052_ENG | ENG | 1234 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|