Sensore induttivo NMB10-18GM70-E2-V94

NMB10-18GM70-E2-V94
  • 10 mm allineato
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Maggiore distanza di commutazione

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NMB10-18GM70-E2-V94

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misura10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile (Requisiti: vedi disegno qui sotto)
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 8,1 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici e non ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,25
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione240 Hz
Isteresi3 ... 15 tipico 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitopulsazioni
Caduta di tensione≤ 2 V
Corrente di esercizio≤ 200 mA
Corrente residua10 µA
Corrente in assenza di carico≤ 10 mA
Parametri Functional Safety
MTTFd847 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore di statoDual LED
Verde: corrente
Giallo: uscita
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina 7/8"-16 UN , 4 poli
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Lunghezza70 mm
Diametro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB10-18GM70-E2-V94

Product Documentation: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
Informazioni sul prodottoLinguaFile tipoDimensioni
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP166 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6091_ENGENGPDF1223 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.