Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | NPN | |
Distanza di comando misura | 5 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 4,05 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,3 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,2 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 500 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 20 mA | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 2980 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PVC , 2 m | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 17 mm | |
Larghezza | 17 mm | |
Lunghezza | 28 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 130 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 241 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 56 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3479B | ALL | 2424 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6188_ENG | ENG | 1222 KB |