Sensore induttivo NMB10-18GM55-Z4-C-300MM-V1

NMB10-18GM55-Z4-C-300MM-V1
  • 10 mm allineato
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Maggiore distanza di commutazione
  • resistente alla saldatura

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NMB10-18GM55-Z4-C-300MM-V1

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misura10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile (Requisiti: vedi disegno qui sotto)
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 8,1 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici e non ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,25
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio6 ... 30 V
Frequenza di commutazione5 Hz
Isteresi5 ... 15 tipico 10 %
Protezione da scambio di polarità
Protezione da cortocircuito
Caduta di tensione< 3 V DC
Corrente di esercizio2 ... 100 mA
Corrente residua< 400 µA
Intensità dei campi magnetici alternati 250 mT
Intensità dei campi magnetici continui 250 mT
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore di statoLED, rosso Uscita
Standard di conformità
NormeEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentospina cavo M12 x 1 , 4 poli con TPE Cavo , 300 mm
Materiale della scatolaXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67 / IP68 / IP69K - dipende dal cavo di connessione in base alla specifica dei cavi
Dimensioni
Lunghezza55 mm
Diametro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB10-18GM55-Z4-C-300MM-V1

Product Documentation: NMB10-18GM55-Z4-C-300MM-V1

Language Selection:
Informazioni sul prodottoLinguaFile tipoDimensioni
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NMB10-18GM55-Z4-C-300MM-V1

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB

Certificazioni: NMB10-18GM55-Z4-C-300MM-V1

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Prodotti associati : NMB10-18GM55-Z4-C-300MM-V1

Accessori

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, POC cable welding-bead resistant orange, suitable for robotic applications, torsion resistant, oil resistant, molecularly cross-linkedfa
Mounting aidfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.