Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 15 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile (Requisiti: vedi disegno qui sotto) | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 12,15 mm | |
Elemento di comando | Oggetti ferromagnetici e non ferromagnetici | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,2 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 6 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 5 Hz | |
Isteresi | 5 ... 15 tipico 10 % | |
Protezione da scambio di polarità | sì | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Caduta di tensione | < 3 V DC | |
Corrente di esercizio | 2 ... 100 mA | |
Corrente residua | < 400 µA | |
Intensità dei campi magnetici alternati | 250 mT | |
Intensità dei campi magnetici continui | 250 mT | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore di stato | LED, rosso Uscita | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | spina cavo M12 x 1 , 4 poli con TPE Cavo , 300 mm | |
Materiale della scatola | Xylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | Xylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Grado di protezione | IP67 / IP68 / IP69K - dipende dal cavo di connessione in base alla specifica dei cavi | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 55 mm | |
Diametro | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|