Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 2 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,62 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,2 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,15 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 4,75 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1000 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 5 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1680 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PVC , 2 m | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Materiale della scatola | Ryton R4 | |
Superficie anteriore | Ryton R4 | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 6 mm | |
Larghezza | 10 mm | |
Lunghezza | 27 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 73 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 60 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2 | ALL | 286 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2316D | ALL | 1220 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5979_ENG | ENG | 1286 KB |