Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 50 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 40,5 mm | |
Distanza comando reale | 45 ... 55 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 60 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 80 Hz | |
Isteresi | 0 ... 20 tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 6 V | |
Corrente di esercizio | 2 ... 200 mA fino a 70 °C (158 °F) 2 ... 100 mA oltre 70 °C (158 °F) |
|
Corrente residua | 0,4 ... 1 mA tipico 0,6 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 300 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Morsetti a vite | |
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Coppia di serraggio viti custodia | 1 Nm | |
Dimensioni | ||
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 80 mm | |
Lunghezza | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 158 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 99 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |