Sensore induttivo NEN10-12GM50-E1-V1

NEN10-12GM50-E1-V1
  • Maggiore distanza di commutazione
  • 10 mm non allineato

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NEN10-12GM50-E1-V1

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misura10 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 8,1 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,75
Fattore di riduzione rMs 0,45
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Condizioni di montaggio
Ain acciaio 1.0037 (St37): 10 mm
B12 mm
C30 mm
F42 mm
Tensione di esercizio10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione0 ... 600 Hz
Isteresi0,06 ... 1 mm
Protezione da scambio di polarità
Protezione da cortocircuitoa fasi
Resistenza ai sovraccarichi
Sicurezza contro rottura filo
Soppressione impulso di attivazione
Oscillazione10 %
Caduta di tensione≤ 2 V
Ripetitibilità0,3 mm
Corrente di esercizio0 ... 200 mA , al di sopra di 70°C max. 150 mA
Corrente residua≤ 10 µA
Corrente in assenza di carico≤ 15 mA
Ritardo di disponibilità≤ 50 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Parametri Functional Safety
MTTFd1740 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina M12 x 1 , 4 poli
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Peso20 g
Coppia serraggio viti di fissaggiomax. 10 Nm
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NEN10-12GM50-E1-V1

Product Documentation: NEN10-12GM50-E1-V1

Language Selection:
Informazioni sul prodottoLinguaFile tipoDimensioni
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NEN10-12GM50-E1-V1

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP23 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: NEN10-12GM50-E1-V1

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-3008CITAITAPDF1308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6069AENGENGPDF1286 KB

Prodotti associati : NEN10-12GM50-E1-V1

Accessori

Mounting flange, 12 mmfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.