Sensore induttivo NBN8-18GM40-Z0-Y241320

NBN8-18GM40-Z0-Y241320
  • Linea base
  • 8 mm non allineato
  • 2 filli DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misura8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 6,5 mm
Distanza comando reale7,2 ... 8,8 mm tipico 8 mm
Fattore di riduzione rAl 0,43
Fattore di riduzione rCu0,42
Fattore di riduzione r1.4301 0,73
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio10 ... 30 V
Frequenza di commutazione0 ... 500 Hz
Isteresi1 ... 10 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 5 V
Corrente di esercizio2 ... 100 mA
Corrente di esercizio minima2 mA
Corrente residua0 ... 0,5 mA tipico
Display stato elettricoLED visibile a 360°, giallo
Parametri Functional Safety
MTTFd1694 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoCavo PVC , 2 m
Sezione filo0,34 mm2
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro18 mm
Informazioni generali
Dotazione2 rondelle di bloccaggio dentate

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Product Documentation: NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Language Selection:
Informazioni sul prodottoLinguaFile tipoDimensioni
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ67 KB

Certificazioni: NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB

Prodotti associati : NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Accessori

Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting, Large sensing range (max. 20 mm)fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.