NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | 2 x normalmente chiusi (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,4 mm | |
Distanza comando reale | 2,7 ... 3,3 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,35 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,75 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,45 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 3 kHz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | ≥ 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 1,1 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Indicatore stato valvola | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1470 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Circuito con valvola | ||
Tensione | max. 32 V DC | |
Corrente | max. 240 mA | |
Protezione da cortocircuito | no | |
Protezione da scambio di polarità | sì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilità elettromagnetica | NE 21:2007 | |
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Certificazione IECEx | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Ga | IECEx TUN 17.0021X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | IECEx TUN 17.0021X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Mb | IECEx TUN 17.0021X | |
Approvazione ATEX | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Ga | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Zona pericolosa | E501628 | |
Control Drawing | 116-0456 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Collegamento (lato sistema) | Morsetti con molla a gabbia Lunghezza senza isolamento: 7 mm Passacavo M20 x 1,5 lunghezza della filettatura utilizzabile 11,5 mm profondità di avvitamento max. 11,5 mm |
|
Sezione conduttori (lato sistema) | 1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido | |
Collegamento (lato valvola) | Morsetti con molla a gabbia | |
Sezione conduttori (lato valvola) | 1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Coppia serraggio viti di fissaggio | 4 Nm ... 5 Nm | |
Coppia di serraggio viti custodia | 1 Nm | |
Pressa cavo viti di fissaggio | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm |
|
Dimensioni | ||
Altezza | 35,5 mm | |
Larghezza | 65 mm | |
Lunghezza | 77,5 mm | |
Indicazione | Disinserzione LED | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Manuale di istruzioni | ITA | 189 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 989 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 271 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:6 | ALL | 474 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140224-1 / UL-CA-2133715-1 | ALL | 491 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 99 ATEX 1479 X | ALL | 662 KB | |
Worldwide TUV Nord IECEx ia | IECEx TUN 17.0021X | ALL | LINK | --- |
Schemi di installazione | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 378 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5076A | ALL | 1232 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6562AENG | ENG | 1229 KB |