Sensore induttivo NBN6-F29B-E1

NBN6-F29B-E1
  • A 3 fili DC
  • 6 mm non allineato

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBN6-F29B-E1

Dati generali
Distanza di comando misura6 mm
Montaggio incorporatonon montaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 4,86 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione0 ... 500 Hz
Isteresitipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 3 V
Corrente di esercizio0 ... 100 mA
Corrente residua0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di carico≤ 10 mA
Ritardo di disponibilità≤ 5 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Parametri Functional Safety
MTTFd1340 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoCavo PVC , 2 m
Sezione filo0,14 mm2
Materiale della scatolaPC
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza9 mm
Larghezza13 mm
Lunghezza27 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN6-F29B-E1

Design / Simulation: NBN6-F29B-E1

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP83 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: NBN6-F29B-E1

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2ALLPDF286 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4540AALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6371_ENGENGPDF1284 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.