Dati generali |
Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) |
Tipo di uscita | PNP |
Distanza di comando misura | 2,5 mm |
Montaggio incorporato | non montaggio incorporabile |
Polarità d'uscita | DC |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,05 mm |
Tipo di uscita | 4-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V |
Frequenza di commutazione | 0 ... 100 Hz |
Isteresi | tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | Tutte le linee |
Protezione da cortocircuito | a fasi |
Caduta di tensione | ≤ 3 V |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA |
Corrente in assenza di carico | ≤ 25 mA |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde |
Display stato elettrico | LED, giallo |
Indicatore stato valvola | LED, giallo |
Parametri Functional Safety |
MTTFd | 605 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Circuito con valvola |
Tensione | max. 32 V DC |
Corrente | max. 240 mA |
Protezione da cortocircuito | no |
Protezione da scambio di polarità | sì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| Norme | EN IEC 60947-5-2 |
Omologazioni e certificati |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Dati meccanici |
Collegamento (lato sistema) | Morsetto a vite , Collegamento del cavo a raccordo filettato 1/2" NPT |
Sezione conduttori (lato sistema) | 1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido |
Collegamento (lato valvola) | Presa apparecchio M12 x 1, a 4 poli |
Materiale della scatola | resistente policarbonato traslucido (PC) ottimizzato per l'uso all'aperto |
Parte inferiore della scatola | Alluminio, verniciato a polvere |
Grado di protezione | IP66 / IP67 / IP69 |
Coppia serraggio viti di fissaggio | 4 Nm ... 5 Nm |
Coppia di serraggio viti custodia | ≤ 2 Nm |
Coppia di serraggio delle viti del coperchio | 1,5 Nm |
Coppia di serraggio vite di messa a terra | 1,5 Nm |
Pressa cavo viti di fissaggio | Fare riferimento al NEC (National Electrical Code), serrare prima a mano, poi con chiave (max. 3 giri) |
Coppia di serraggio per tappo di chiusura | 1 Nm |
Dimensioni | |
| Altezza | 53 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 106 mm |
Coppia di serraggio | Connettore , 1 Nm |