Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 2 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,62 mm | |
Distanza comando reale | 1,8 ... 2,2 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,18 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,12 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,67 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 5 ... 60 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1000 Hz | |
Isteresi | 1 ... 10 tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 5 V | |
Corrente di esercizio | 2 ... 100 mA | |
Corrente di esercizio minima | 2 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico | |
Display stato elettrico | LED visibile a 360°, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 2250 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PVC , 5 m | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 40 mm | |
Diametro | 12 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305001202 | ALL | 18863 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|