Sensore induttivo NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S
  • Montaggio diretto su motore standard
  • Compatibile con tutti i sistemi di controllo processo
  • È possibile collegare 2 elettrovalvole
  • Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
  • Resistente base in metallo
  • Gamma di temperature compresa tra -40 e 167 °F (da -40 °C a 75 °C)
  • Sensore DC a 2 cavi con corrente minima in stato di blocco
  • LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
  • Terminali plug-in

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Dati generali
Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscita2 cavi con corrente minima in stato di blocco
Distanza di comando misura2,5 mm
Montaggio incorporatonon montaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 2,05 mm
Tipo di uscita2x 2-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio6 ... 30 V
Frequenza di commutazione0 ... 100 Hz
Isteresitipico 0,5 mm
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensione≤ 6 V
Corrente di esercizio4 ... 100 mA
Corrente residua100 ... 200 µA tipico 160 µA
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore stato valvolaLED, giallo
Parametri Functional Safety
MTTFd684 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Circuito con valvola
Tensionemax. 32 V DC
Correntemax. 240 mA
Protezione da cortocircuitono
Protezione da scambio di polaritàsì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Collegamento (lato sistema)Morsetto a vite , Passacavo M20 x 1,5
Sezione conduttori (lato sistema)1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido
Collegamento (lato valvola)Presa apparecchio M12 x 1, a 4 poli
Materiale della scatolaresistente policarbonato traslucido (PC) ottimizzato per l'uso all'aperto
Parte inferiore della scatolaAlluminio, verniciato a polvere
Grado di protezioneIP66 / IP67 / IP69
Coppia serraggio viti di fissaggio4 Nm ... 5 Nm
Coppia di serraggio viti custodia≤ 2 Nm
Coppia di serraggio delle viti del coperchio1,5 Nm
Coppia di serraggio vite di messa a terra1,5 Nm
Pressa cavo viti di fissaggioM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
M12 x 1 max. 3 Nm
Coppia di serraggio per tappo di chiusura1 Nm
Dimensioni
Altezza53 mm
Larghezza100 mm
Lunghezza106 mm
Coppia di serraggioConnettore , 1 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Informative Literature: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Language Selection:
LiteratureLinguaFile tipoDimensioni
Application Report - Salty Surroundings, Powerful SensorENGPDF1043 KB

Design / Simulation: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5937 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ237 KB

Certificazioni: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2548BALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6006_ENGENGPDF1284 KB

Prodotti associati : NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Componenti di sistema di corrispondenza

fa

fa
Accessori

fa
fa
fa
Valve connector, Form B on M12, 2+PE, LED, Z diode, PVC cablefa
Valve connector, Form B (Ind) on M12, 2+PE, LED, Z diode, PVC cablefa
Valve connector, Form A on M12, 2+PE, LED, Z diode, PVC cablefa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.