Sensore induttivo NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235
  • Campo di temperatura esteso
  • 10 mm allineato

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misura10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 8,1 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,4
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Condizioni di montaggio
B25 mm
C16 mm
F37 mm
Tensione di esercizio10 ... 30 V
Frequenza di commutazione0 ... 300 Hz
Isteresi0,05 ... 2,2 mm
Protezione da scambio di polarità
Protezione da cortocircuito
Resistenza ai sovraccarichi
Sicurezza contro rottura filo
Protezione contro induzione
Soppressione impulso di attivazione
Oscillazione10 %
Caduta di tensione≤ 2,5 V
Ripetitibilità0,3 mm
Corrente di esercizio0 ... 200 mA fino a 85 °C, oltre questa temperatura massima 150 mA
Corrente residua≤ 0,01 mA
Corrente in assenza di carico≤ 7 mA
Ritardo di disponibilità≤ 40 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
Parametri Functional Safety
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina M12 x 1 , tripolare
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Peso80 g
Dimensioni
Lunghezza45 mm
Diametro30 mm
Informazioni generali
IndicazioneÈ possibile utilizzare il sensore a temperature ambiente che raggiungono i 120 °C per brevi periodi (<30 minuti). In questi casi, la capacità di carico in uscita scende a 100 mA.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Product Documentation: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Language Selection:
Informazioni sul prodottoLinguaFile tipoDimensioni
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Certificazioni: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Language Selection:
Declaration of ConformityCertificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3022BALLPDF1216 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6083_ENGENGPDF1285 KB

Prodotti associati : NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Accessori

Mounting flange, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.