Sensore induttivo NJ40+U1+E2-Y281474

NJ40+U1+E2-Y281474
  • Linea comfort

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NJ40+U1+E2-Y281474

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misura40 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 32,4 mm
Distanza comando reale36 ... 44 mm tipico 40 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,45
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio10 ... 30 V
Frequenza di commutazione0 ... 100 Hz
Isteresi1 ... 10 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 2,8 V
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 1 mA, elemento di commutazione On0,5 ... 2,3 V tipico 0,9 V
Caduta di tensione IL = 10 mA, elemento di commutazione On0,8 ... 2,2 V tipico 1,4 V
Caduta di tensione IL = 20 mA, elemento di commutazione On0,9 ... 2,3 V tipico 1,5 V
Caduta di tensione IL = 50 mA, elemento di commutazione On0,9 ... 2,5 V tipico 1,6 V
Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione On1 ... 2,6 V tipico 1,8 V
Caduta di tensione IL = 200 mA, elemento di commutazione On1,2 ... 2,8 V tipico 2 V
Corrente di esercizio0 ... 200 mA
Corrente residua0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off≤ 100 µA
Corrente in assenza di carico≤ 10 mA
Ritardo di disponibilità≤ 100 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Parametri Functional Safety
MTTFd684 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoVano morsetti
Informazioni per il collegamentoSul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale.
coppia di serraggio 1,2 Nm + 10%
Sezione filofino a 2,5 mm2
Sezione trasversale centrale minimasenza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2
Sezione trasversale centrale massimasenza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2
Pressacavo
IndicazioneAnello di tenuta scanalato:
Diametro foro 7 / 10,5 / 13 / 16 mm
La dimensione del cavo di collegamento deve corrispondere al foro desiderato dell'anello scanalato.
Materiale della scatolaPBT con guarnizioni Viton e attacco filettato in PVDF
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68
Dimensioni
Altezza55 mm
Larghezza55 mm
Lunghezza128 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ40+U1+E2-Y281474

Product Documentation: NJ40+U1+E2-Y281474

Language Selection:
Informazioni sul prodottoLinguaFile tipoDimensioni
Installation conditionsENGPDF210 KB

Design / Simulation: NJ40+U1+E2-Y281474

Language Selection:
CAELinguaFile tipoDimensioni
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ66 KB

Certificazioni: NJ40+U1+E2-Y281474

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2297CALLPDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5977_ENGENGPDF1284 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.