Sensore induttivo NJ40+U1+E2-T-V1

NJ40+U1+E2-T-V1
  • 40 mm non allineato
  • Campo di temperatura esteso

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NJ40+U1+E2-T-V1

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misura40 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 32,4 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio10 ... 30 V
Frequenza di commutazione0 ... 300 Hz
Isteresitipico 3 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 3 V
Corrente di esercizio0 ... 200 mA
Corrente in assenza di carico≤ 20 mA
Ritardo di disponibilità≤ 20 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina (M12 x 1), 4 poli
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68
Peso130 g
Dimensioni
Altezza55 mm
Larghezza55 mm
Lunghezza128 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ40+U1+E2-T-V1

Design / Simulation: NJ40+U1+E2-T-V1

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3184 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ68 KB

Certificazioni: NJ40+U1+E2-T-V1

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2517BALLPDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6000_ENGENGPDF1284 KB

Prodotti associati : NJ40+U1+E2-T-V1

Accessori

Mounting aid for VariKont, +U1+ and +U9* , Suitable for VariKont, +U1+ and +U9* sensors, Fixing screws for VariKont included in deliveryfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Modular mounting bracket , Suitable for VariKont and VariKont L sensors, Aluminum profile, pre-mounted, For mounting on support profiles in conveying technology (available for different types of profiles), Simple and fast mounting, Sensor position adjustable in all 3 axial directionsfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.