Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 8 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 6,48 mm | |
Distanza comando reale | 7,2 ... 8,8 mm tipico 8 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,42 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,72 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,5 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Condizioni di montaggio | ||
A | 10 mm | |
B | 54 mm | |
C | 24 mm | |
Tensione di esercizio | 10 ... 60 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1000 Hz | |
Isteresi | 1 ... 10 tipico 7,5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Caduta di tensione nel caso di IL | ||
Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione On | 1,5 ... 2,5 V tipico 1,9 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente di esercizio minima | 0 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA | |
Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off | ≤ 100 µA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 9 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 30 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1424 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PVC , 5 m | |
Sezione filo | 0,5 mm2 | |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 50 mm | |
Diametro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305001202 | ALL | 18863 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2831B | ALL | 1220 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6055_ENG | ENG | 1285 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|