Sensore induttivo NJ8-18GM50-E3-V1

NJ8-18GM50-E3-V1
  • Linea comfort
  • 8 mm non allineato

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NJ8-18GM50-E3-V1

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misura8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 6,48 mm
Distanza comando reale7,2 ... 8,8 mm tipico 8 mm
Fattore di riduzione rAl 0,42
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,72
Fattore di riduzione rMs 0,5
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Condizioni di montaggio
A10 mm
B54 mm
C24 mm
Tensione di esercizio10 ... 60 V
Frequenza di commutazione0 ... 1000 Hz
Isteresi1 ... 10 % tipico 6 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 3 V
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione On1,5 ... 2,5 V tipico 1,9 V
Corrente di esercizio0 ... 200 mA
Corrente di esercizio minima0 mA
Corrente residua0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off≤ 100 µA
Corrente in assenza di carico≤ 9 mA
Ritardo di disponibilità≤ 30 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Parametri Functional Safety
MTTFd1424 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza65 mm
Diametro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ8-18GM50-E3-V1

Design / Simulation: NJ8-18GM50-E3-V1

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
3-DALLSTP62 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ68 KB

Certificazioni: NJ8-18GM50-E3-V1

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-2831BALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)TDOC-6055_ENGENGPDF1285 KB

Prodotti associati : NJ8-18GM50-E3-V1

Accessori

Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting, Large sensing range (max. 20 mm)fa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.