Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 4 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm | |
Distanza comando reale | 3,6 ... 4,4 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,41 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,39 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,78 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1500 Hz | |
Isteresi | 1 ... 15 tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 2,2 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Display stato elettrico | LED visibile a 360°, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 3010 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | UL Recognized . Class 2 Power Source | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PVC , L = 2,5 m Connettore Molex; 39-01-2040 Contatto Molex; 39-00-0046 |
|
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP66 / IP67 | |
Cavo | ||
Raggio di curvatura | > 10 x diametro cavo | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 40 mm | |
Diametro | 12 mm | |
Informazioni generali | ||
Dotazione | Fornitura con 2 dadi Fornitura con 2 rondelle di bloccaggio dentate |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2013143-4 / UL-CA-2010423-4 | ALL | 289 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3094B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6138_ENG | ENG | 1233 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|