Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,43 mm | |
Elemento di comando | Oggetti ferromagnetici | |
Fattore di riduzione rAl | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 6 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 5 Hz | |
Isteresi | 5 ... 15 tipico 10 % | |
Protezione da scambio di polarità | conduttore de poli | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | < 3 V | |
Corrente di esercizio | 2 ... 100 mA | |
Corrente residua | < 500 µA | |
Display stato elettrico | LED, rosso | |
Intensità dei campi magnetici alternati | 250 mT | |
Intensità dei campi magnetici continui | 250 mT | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |
Materiale della scatola | Xylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | Xylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Grado di protezione | IP67 | |
Connettore | ||
Filettatura | M12 x 1 | |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm | |
Numero di poli | 3 | |
Cavo | ||
Diametro cavo | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
Materiale | POC | |
Colore | arancio | |
Numero di nuclei | 4 | |
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Lunghezza | 500 mm ulteriori specifiche di lunghezza: L1 = 50 mm L2 = 300 mm |
|
Dimensioni | ||
Lunghezza | 23 mm | |
Diametro | 8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2245 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2195D | ALL | 1246 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5970_ENG | ENG | 1223 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|