Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 40 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | AC/DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 32,4 mm | |
Distanza comando reale | 36 ... 44 mm tipico 40 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,37 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,73 | |
Fattore di riduzione rFe | 1 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,4 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Frequenza di commutazione | CA, 0 ... 30 Hz CC, 0 ... 100 Hz |
|
Isteresi | 1 ... 10 tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 5 V (tip. 2V) funzionamento CC ≤ 8 V (tip. 2V) funzionamento CA |
|
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
Corrente di esercizio | 5 ... 500 mA | |
Corrente residua | ≤ 1,5 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 300 ms | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Indicazione errore | lampeggia se in sovracorrente | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 540 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Dati elettrici | ||
Corrente di misura d'esercizio | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC | |
Tensione di esercizio | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Classe di protezione | I | |
Tensione nominale isolamento | 230 V | |
Resistenza nominale alla tensione impulsiva | 2,5 kV | |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina V93 | |
Materiale della scatola | PA 6.6 / Metallo | |
Superficie anteriore | PA 6.6 | |
Parte inferiore della scatola | Metallo / Apparecchiatura Classe I con connessione di terra | |
Grado di protezione | IP67 | |
Peso | 298 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 40 mm | |
Lunghezza | 118 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3984 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2123898-3 / UL-CA-2119599-3 | ALL | 283 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2521F | ALL | 1256 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6002_ENG | ENG | 1223 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|